SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94BX
-
Connettore per apparecchi posteriore
1238820
Connettore femmina da incasso sistema bus, Ethernet, 8 poli, M12, schermato, montaggio posteriore/a vite, con filettatura M16, con cavo bus da 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm2
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale