SACC-DSI-M12MS-4P-M16/2,0 - Connettore per apparecchi posteriore
1444678

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, Connettore, diritto, A-codifica, Fili singoli, lunghezza cavo: 2 m, 0,34 mm2, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili