BPC 400E C 120 BK1 - Connettore
1571330

Connettore, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore max.: 120 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 400 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 18,8 mm, diametro cavo max.: 22,5 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito