BPC 400 FT B 95-120 BK - Connettore
1571364

Connettore, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 95 mm2, sezione del conduttore max.: 120 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 350 A, Tipo di connessione: Attacco filettato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito