BPC 250 FT B/S 70 OG - Connettore
1571292

Connettore, Serie di prodotti: BPC 250, colore: arancione, numero poli: 1, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 250 A, Tipo di connessione: Attacco filettato, diametro cavo min.: 9,7 mm, diametro cavo max.: 17,8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Struttura brevettata, con 3 fusibili e una rotazione
Blocco di sicurezza
Possibilità di rotazione di 360° e cablaggio flessibile
È installato un meccanismo affidabile dal punto di vista operativo
Protezione delle dita
Protezione contro l'assegnazione errata e il corto circuito