HS LC-D5CS-8,5
-
Conduttore in FO
1474368
Conduttore di luce singolo, passivo, rigido, Testa ad esagono incassato, superficie di emissione: planare, numero di indicatori: 1, (1 serie, 1 colonna), lunghezza: 8,5 mm, protezione ESD: <4 kV, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
Montaggio semplificato sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
Resistenza ESD
Se necessario è possibile modificare la custodia
Consente semplici visualizzazioni ottiche di stato e visualizzazioni diagnostiche