Server per dispositivi e gateway - da RS-232 a Ethernet
Con i server per dispositivi è possibile convertire le interfacce seriali come RS-232, RS-422 e RS-485 in altri standard, come Ethernet (RJ45), a protocollo trasparente. I gateway e i convertitori di protocollo traducono diversi protocolli di bus di campo ed Ethernet (ad es. da PROFIBUS a PROFINET) e consentono in tal modo la facile integrazione di dispositivi seriali e bus di campo seriali esistenti all'interno di moderne reti Ethernet.
Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti
Panoramica delle varianti di server seriali per dispositivi
Server seriali per dispositivi
I server seriali per dispositivi permettono la facile integrazione di dispositivi e bus seriali esistenti all'interno di moderne reti Ethernet.
In molte applicazioni sono presenti molteplici dispositivi seriali in spazi ridotti, come ad esempio scanner per codici a barre e stampanti. Tutti i dispositivi devono essere collegati a Ethernet. In questo caso, l'utilizzo di un convertitore multi-porta consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e di ridurre gli investimenti.
Inoltre l'applicazione può essere adattata ai singoli requisiti, in modo tale che i vari utenti possano accedere alle varie interfacce seriali mediante un unico convertitore.
I vantaggi
- Il web server integrato semplifica la messa in servizio e la configurazione
- Adatti per l'utilizzo in qualsiasi settore grazie al range di temperature esteso (-40 °C ... +70 °C) e all'omologazione per le aree a rischio
- Il design compatto consente di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico
- L'accesso non autorizzato ai moduli è impedito dalla codifica AES a 256 bit e da meccanismi di autenticazione
- Le molteplici funzioni di diagnostica delle porte seriali consentono all'utente di eliminare eventuali errori in modo semplice e rapido
- L'integrazione delle COM-Port virtuali mediante driver Windows nativi garantisce prestazioni elevate durature, in particolare nelle applicazioni Multiport.
Utilizzo della COM-Port virtuale con PC e dispositivi seriali
Server seriale per dispositivi con protocollo trasparente
I server seriali per dispositivi della serie GW DEVICE SERVER... vengono utilizzati per collegare dispositivi seriali standard (normalmente con formato file RAW o ASCII) alle reti Ethernet. Possono utilizzare i dispositivi come “COM-Port virtuale“ e come dispositivo Ethernet-TCP o UDP nativo.
Integrazione di qualsiasi protocollo ASCII in Modbus o Ethernet/IP™
Convertitori di protocollo e gateway: da Modbus/RTU, RAW e ASCII a Modbus/TCP ed EtherNet/IP™
I moduli della serie GW MODBUS TCP/RTU… vengono utilizzati per la conversione da Modbus/RTU (o ASCII, seriale) a Modbus/TCP. Questi potenti moduli possono essere configurati in diverse combinazioni client e con server Modbus.
I moduli della serie GW MODBUS TCP/ASCII... vengono utilizzati per mettere a disposizione stringhe RAW o ASCII, per dispositivi come scanner per codici a barre, pese o tag RFID, attraverso il protocollo Modbus. Con i moduli della serie GW MODBUS EIP/ASCII... queste stringhe possono essere convertite a EtherNet/IP™.
Connessione di utenti Modbus a piacere nel protocollo EtherNet/IP™
Convertitori di protocollo e gateway: Modbus ed EtherNet/IP™
Con i moduli della serie GW EIP/MODBUS… è possibile integrare slave Modbus nel protocollo EtherNet/IP™. In questo modo è possibile connettere utenti Modbus esistenti al protocollo diffuso EtherNet/IP™ basato su Ethernet.
Integrazione di qualsiasi dispositivo Modbus in applicazioni IIoT con MQTT
Convertitori di protocollo e gateway: da Modbus a MQTT
Colma il divario tra IoT e sistemi di controllo industriale con la serie GW MQTT/MODBUS... Collega client e server Modbus al broker locale o al cloud di tua scelta. La gestione basata sul web semplifica la configurazione e non richiede alcuna programmazione. Il supporto degli standard MQTT e Sparkplug B offre flessibilità per l'integrazione nelle applicazioni IoT.
Accesso performante ai segnali HART tramite la rete Ethernet
Gateway: da HART a HART-IP, Modbus/TCP e PROFINET
I moduli della serie GW PL… sono costituiti da un modulo di testa e da massimo cinque moduli di espansione. I moduli permettono la facile parametrizzazione e il monitoraggio di dispositivi di campo HART attraverso reti Ethernet.
Il collegamento Ethernet avviene tramite HART-IP, Modbus/TCP o PROFINET. Grazie al gateway HART Ethernet modulare è possibile collegare fino a 40 dispositivi.
NAMUR Open Architecture
Gateway: da HART a OPC UA per NAMUR Open Architecture (NOA)
La stazione principale GW PL ETH/UNI comunica tramite OPC UA secondo il concetto NAMUR Open Architecture (NOA). Il dispositivo agisce come un diodo dati per inoltrare i dati diagnostici e di processo dei dispositivi da campo HART a qualsiasi sistema Cloud.
L'efficienza del processo viene verificata attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati ottenuti. Se necessario, le informazioni vengono restituite al sistema ERP, ad esempio per generare automaticamente gli ordini di manutenzione. I sistemi di gestione dei processi non vengono né influenzati, né compromessi.
Proxy per INTERBUS
Gateway e proxy: da INTERBUS a PROFINET
Vuoi integrare un'applicazione INTERBUS in una rete PROFINET? Allora l'FL NP PND-4TX IB è la soluzione adatta alle tue esigenze. Parametrizza senza problemi il dispositivo con il tuo tool di programmazione. Utilizza lo switch integrato nel quadro elettrico come uplink al sistema di controllo, oppure direttamente in campo per il collegamento in serie.
Proxy per PROFIsafe
Gateway e proxy: comunicazione PROFIsafe oltre i limiti della rete
È straordinario: comunicazione PROFIsafe costante e oltre i confini della rete.
Il gateway PROFIsafe di Phoenix Contact consente una comunicazione sicura tra due reti PROFINET. Pertanto, esso permette di ottenere la sicurezza funzionale, ad esempio implementando i sistemi di spegnimento di emergenza in tutto l'impianto, indipendentemente dal produttore.
Time server industriale per reti Ethernet
Time server industriale: determinazione dell'ora e della posizione per reti Ethernet grazie a GPS, GALILEO o GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Il time server industriale FL TIMESERVER NTP fornisce informazioni temporali tramite il protocollo NTP nella rete Ethernet. L'ora viene comunicata via GPS, GALILEO o GLONASS indipendentemente da altri servizi NTP e senza connessione Internet. La robusta custodia IP68 con antenna integrata e alimentazione PoE semplifica l'installazione del dispositivo all'esterno.
Gateway Ethernet HART
Gateway Ethernet HART
A seconda delle applicazioni, è possibile accedere a tutti i dati digitali dai dispositivi HART, in modo seriale mediante RS 485 o basato su Ethernet.
Il gateway Ethernet HART fornisce l'accesso a un totale di 40 dispositivi con protocollo PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP. Ogni connessione di dispositivi dispone di un proprio master HART per poter inoltrare i dati HART il più rapidamente possibile tramite Ethernet.
In caso di utilizzo di una rete Modbus TCP/IP è inoltre possibile disporre di quattro ingressi e di quattro uscite digitali.