RL PN 24-2 DI 16 2TX - Dispositivo I/O decentrato
2773665

Dispositivo di input digitale per PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, protocolli supportati: SNMPv2, TFTP, LLDP e
PDev per il riconoscimento di tipologie,16 ingressi (24 V DC), connessione Push-Pull VARIOSUB, custodia in metallo robusta, grado di protezione IP67

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettore push-pull per tensione di alimentazione
Connettori M12 per periferia
Connettori Push-Pull per PROFINET, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair