Modulo di sicurezza Inline ECO con circuiti di sensori per l'impiego entro l'area a 24 V di una stazione Inline. Il modulo controlla due circuiti di sensori. I circuiti di sensori possono essere realizzati a un canale o a due canali, antivalenti/equivalenti.
IB IL SAFE 2-ECO
-
Modulo di sicurezza
2702446
Inline, Modulo di sicurezza, Sicurezza funzionale, Ingressi digitali: 4 (per 2 circuiti sensore (a 1 o 2 canali, antivalenti/equivalenti)), Contatto di sicurezza: 1 (circuito per contatto di sicurezza interno a 2 canali), Contatto in chiusura, per la disinserzione in sicurezza della tensione di segmento mediante ripartizione del potenziale, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Più funzioni di sicurezza con un modulo
2 circuiti sensore
Possibile collegamento a cascata di più moduli
Indicatore di stato e diagnostica
Possibile impiego in diversi sistemi bus