Il modulo di sicurezza è un modulo di uscita della gamma Inline,da impiegare in un sistema SafetyBridge. Il modulo di sicurezza può essere impiegato come componente di una stazione Inline in qualsiasi posto all'interno di un sistema INTERBUS, PROFINET o PROFIBUS. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Inoltre, dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali o di otto uscite digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo. Nel sistema SafetyBridge è possibile raggiungere con il modulo di sicurezza, in base all'installazione e alla parametrizzazione, la seguente integrità di sicurezza:
- fino alla categoria 4 in base alla norma EN 954-1,
- fino a SIL 3 in base alla norma EN 61508,
- fino a SIL CL 3 in base alla norma EN 62061,
- fino a PL e in base alla norma EN ISO 13849-1.
IB IL 24 LPSDO 8-PAC
-
Modulo di sicurezza
2916024
Modulo di uscita digitale legato alla sicurezza, grado di protezione IP20, per il sistema SafetyBridge. Inoltre, dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali o di otto uscite digitali protette nel caso di una struttura a canale singolo.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Generazione e monitoraggio del protocollo SafetyBridge
Elaborazione della logica di sicurezza parametrizzata
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
SILÂ 3 secondo ENÂ IECÂ 62061
PLÂ e secondo ENÂ ISOÂ 13849-1