L'accoppiatore bus con I/O integrati è pensato per l'impiego in una rete PROFIBUS e rappresenta l'elemento di connessione al sistema I/O Inline. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 61 utenti Inline. Per l'integrazione della stazione Inline nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file GSD. Il file per l'articolo in questione può essere scaricato dal sito www.phoenixcontact.com/products. Questo accoppiatore bus non supporta il modulo PROFIsafe. Utilizzate l'accoppiatore bus IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.
IL PB BK DI8 DO4-PAC
-
Accoppiatore bus
2878926
Inline, Accoppiatore bus, PROFIBUS DP, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 80 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni con connettori |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | verde |
| PROFIBUS DP | |
| Numero di canali | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB a 9 poli |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s (riconoscimento automatico, nessun sistema misto) |
| Limiti di sistema | |
| Numero dati di processo | max. 488 Byte (da ogni stazione) |
| max. 244 Byte (Ingresso) | |
| max. 244 Byte (Uscita) | |
| Numero dati di parametrizzazione | max. 244 Byte (incl. 14 Bytes per l'accoppiatore bus, DP/V1 e gli ingressi e uscite locali) |
| Numero dati di configurazione | max. 244 Byte (incl. 5 Bytes per gli ingressi e uscite locali) |
| Numero di utilizzatori supportati | max. 63 (da ogni stazione) |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 62 (I/O on board rappresentano un utilizzatore) |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 0 |
| Tempo di reazione di I/O | tip. 4 ms (ingressi/uscite collegati; velocità di trasmissione: PROFIBUS 1,5 MBit/s, bus locale 500 kBit/s) |
| Dati di programmazione | |
| Range indirizzi ingressi | 1 Byte |
| Range indirizzi uscite | 1 Byte |
| Canale parametri (PCP) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 16 Bit |
| Lunghezza di registro (master) | 510 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 Tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3 mA |
| Andamento corrente | limitata ad un massimo di 3 mA |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | tip. 3 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | ca. 500 µs |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 0 a 1 | 1,2 ms |
| Tempo di ritardo alla variazione di segnale da 1 a 0 | 1,2 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo soppressore |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; Circuito di smorzamento nel driver di uscita |
| Tensione d'uscita | 24 V DC -1 V (con corrente nominale) |
| carico massimo ammesso per uscita | max. 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | max. 2 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 10 µA (Nello stato non caricato si può misurare la tensione anche su un'uscita non collegata.) |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Ritardo segnale | tip. 1,2 ms |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Volume di consegna | connettori Inline e cartellini di siglatura incl. |
| Numero di canali | 12 |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali sì |
| Caduta dell’alimentazione sensori sì | |
| Caduta dell’alimentazione degli attuatori sì |
| Potenza dissipata | tip. 1,7 W (Totale apparecchiature) |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 0,98 A |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC |
| Alimentatore | max. 0,8 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US; per l'utilizzo in area a rischio di esplosione a max. 4 A!) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (senza sensori) | |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US; per l'utilizzo in area a rischio di esplosione a max. 4 A!) |
| Corrente assorbita | max. 8 A DC |
| min. 3 mA (senza attuatori) | |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Mechanical test | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2878926 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI112 |
| Codice prodotto | DRI112 |
| GTIN | 4046356048637 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 357,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 335,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
IL BKDIO-PLSET - Set connettori 2878599
-
IB IL SCN-12-ICP - Connettore Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Connettore Inline 2727624
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Connettori bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - Connettori bus D-SUB 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Connettori bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Connettori bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Connettori bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Connettori bus D-SUB 2744380
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software di programmazione 2988065
I vantaggi
Funzioni I&M
Collegamento del PROFIBUS mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Velocità di trasmissione dati PROFIBUS da 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
DP/V1 per master di Classe 1 e Classe 2
Max. 16 utenze PCP collegabili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)