L'accoppiatore bus è pensato per l'impiego della terza generazione in una rete CANopen®. Rappresenta l'elemento di connessione al sistema Inline I/O. All'accoppiatore bus possono essere affiancati fino a 63 utenti Inline. Per l'integrazione della stazione Inline nel sistema di programmazione è disponibile il rispettivo file EDS. Il file per l'articolo in questione può essere scaricato dal sito www.phoenixcontact.com/products.
IL CO BK-XC-PAC
-
Accoppiatore bus
2702635
Inline, Accoppiatore bus, CANopen®, MINI COMBICON, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Riconoscimento automatico del baudrate nella rete CANopen®
Moduli programmabili per il comportamento in caso di guasto
Emergency messages
Resistenza di terminazione integrata attivabile/disattivabile con interruttore DIP
Supporto simultaneo di due serve SDO
Modalità trigger: Event, Timer, Remote Request
Node e Life Guarding
Heartbeat
Collegamento a CANopen® con connettore a 5 poli MINI COMBICON
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati