IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - Modulo I/O
2730077

Modulo d’ingresso/uscita digitale, per l’impiego su robot, grado di protezione IP65, 12 ingressi, 24 V DC, tecnica di collegamento a 4 conduttori e 4 uscite, 24 V DC, 0,5 A/2 A, tecnica di collegamento a 3 conduttori, connessione dei segnali aggiuntivi sul retro del modulo

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

4 uscite digitali
Indicatore di stato e diagnostica
12 ingressi digitali