IB ST 24 DO32/2 - Modulo I/O
2754325

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 32 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto








I vantaggi

32 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Indicatore di stato e diagnostica