Modulo di conteggio INTERBUS ST
Il modulo di conteggio IB ST 24 CNT permette il conteggio di impulsi, la misurazione di frequenze e di tempi nonché la generazione di impulsi a onda quadra.
Il modulo dispone di 4 canali che possono operare indipendentemente l'uno dall'altro. La risoluzione del contatore è 16 bit. Collegando in serie più contatori, diventa possibile effettuare un conteggio in cascata.
Ogni canale dispone di un'uscita digitale che può essere settata in base agli eventi. Diventa così possibile realizzare semplici applicazioni complete con un unico apparecchio.
Il modulo è disponibile a scelta con attacco a vite o a molla.
IB ST 24 CNT
-
Modulo funzionale
2750400
Modulo di conteggio INTERBUS ST, 4 ingressi di conteggio, livello segnale 24 V o 5 V DC, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Collegamento dei sensori con connessione a 2 o 3 conduttori
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico