IB ST 24 BDO 32/2 - Modulo I/O
2750824

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 32 uscite, 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 2 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con attacco a vite ed elettronica

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili

I vantaggi

Indicatore di stato e diagnostica
32 uscite digitali
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori