IB IL INC-PAC - Modulo funzionale Inline
2861849

Modulo di posizionamento Inline, completo di accessori (connettori e cartellino di siglatura), 1 ingresso per encoder incrementale, 4 ingressi digitali 24 V DC, 4 uscite digitali 24 V DC, 500 mA, tecnica di collegamento a 3 conduttori

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Messa in servizio mediante azionamento manuale in loco
Funzioni di monitoraggio integrate
Alimentazione encoder 5 V e 24 V incl. monitoraggio
Alimentazione sensori da 24 V incl. monitoraggio
Compensazione senza ingranaggi e compensazione di attrito
Fattore di trasmissione parametrizzabile
3 ingressi digitali
4 uscite digitali
Rilevamento della posizione mediante encoder incrementali simmetrici o asimmetrici con o senza traccia di segnale Z
Finecorsa software