IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - Modulo analogico
2701165

Inline, Morsetto ingresso analogico, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Variante per condizioni estreme:, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ingressi di tensione 0 V ... 10 V
Ingressi per misurazioni di temperatura
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati