IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - Morsetto Inline
2701214

Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 2 (contatti liberi da potenziale), 2 contatti di scambio liberi da potenziale, 24 V AC / 48 V DC, per l'avviamento di carichi ohmici, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

2 relè
Collegamenti a potenziale libero per 2 attuatori
Corrente complessiva del morsetto: 4 A
Indicatore di stato e diagnostica
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A