IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC - Morsetto Inline
2701162

Modulo di alimentazione Inline, variante per condizioni estreme, completo di accessori (connettore e cartellini di siglatura), 24 V DC, con fusibile (tensione principale e di segmento)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Alimentazione della tensione di segmento a 24 V US
Circuito principale e di segmento protetti dal fusibile interno
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati laccati