Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Esso consente l'alimentazione della tensione 24 V nel circuito principale (UM). Inoltre è possibile predisporre, su questo modulo, l'alimentazione per un circuito di segmento 24 V (US).
IB IL 24 PWR IN
-
Morsetto Inline
2726311
Morsetto di alimentazione Inline, senza accessori, 24 V DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione del circuito di segmento possibile mediante un fusibile esterno
Protezione del circuito principale mediante un fusibile esterno
Alimentazione della tensione principale 24 V UM
Alimentazione o approntamento della tensione di segmento 24 V US