Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Morsetto Inline
2855211
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, senza accessori
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | verde |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Dati di programmazione | |
| Codice lunghezza (es.) | 41 |
| Codice ID (dec.) | 189 |
| Codice lunghezza (dec.) | 65 |
| Canale dati di processo | 4 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Byte |
| Range indirizzi uscite | 4 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito; elettronica |
| Tensione d'uscita | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Limitazione della tensione di disinserimento induttiva | -46 V ... -15 V |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 1 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Differenza di tensione per Inom ≤ 1 V) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 2 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 300 µA |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | max. 300 Hz (Questa frequenza di inserzione viene ridotta dalla velocità dati selezionata, dal numero di utenze bus, dalla struttura del bus, dal software utilizzato e dal sistema di controllo e di calcolo impiegato.) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Disattivazione sovracorrente | min. 0,7 A |
| Corrente di uscita per rottura massa nello stato disinserito | max. 25 mA |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Inline | |
| Volume di consegna | senza accessori |
| Numero di canali | 4 |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione (2 Hz) sul modulo tramite LED (D) |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Corrente assorbita | max. 65 mA |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 2 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2855211 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI132 |
| Codice prodotto | DRI132 |
| GTIN | 4017918876890 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 63,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicatore di stato e diagnostica
4 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 2 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)