Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto consente il funzionamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link (device). Serve inoltre il rilevamento di segnali digitali. IO-Link è lo standard per la comunicazione universale dal controllore fino al livello di campo più basso. Nell'ambito della comunicazione IO-Link i dati dei processi vengono inoltrati mediante trasmissione parallela di dati di servizio. IO-Link è un collegamento punto-punto tra una porta IO-Link e il sensore o attuatore. La tecnologia IO-Link sfrutta la nota tecnica di segnalazione dell'interfaccia digitale 0 V e 24 V, per trasmettere i dati con l'aiuto di una modulazione d'impulsi. La retrocompatibilità ai sensori-attuatori standard è soddisfatta dall'IO-Link. Con questo morsetto tutti i device compatibili IO-Link possono funzionare su INTERBUS, PROFIBUS e PROFINET indipendentemente dalla marca del produttore.
FLS PB M12 IOL 4 M12
-
Dispositivo I/O decentrato
2736987
Il dispositivo bus locale è dotato di 4 porte IO-Link da 200 mA. Funzioni: elaborazione parallela di dati di servizio e di processo, 500 KBd/2 MBd commutabile, protezione da cortocircuito/sovraccarico, 800 mA corrente nominale, connessione rapida M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 49,3 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Colore | antracite |
| PROFIBUS DP | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (Riconoscimento automatico delle Baudrate) |
| Fisica di trasmissione | Cavo in rame conforme PROFIBUS DP |
| Assegnazione spazio di indirizzamento | 1 ... 126, regolabile |
| Digitale: | |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Digitale | |
| Numero ingressi | max. 4 |
| Corrente nominale d'ingresso | 8 mA (con 24 V DC) |
| Ritardo segnale | < 3 ms (ton, tipico) |
| 3 ms (toff, tipico) | |
| Lunghezza cavo consentita | < 20 m |
| IO-Link | |
| Tempo di filtro in ingresso | tip. 3 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| IO-Link | |
| Numero porte | 4 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Digitale | |
| Numero uscite | max. 4 |
| Corrente nominale per canale | 200 mA (INom) |
| Massimo assorbimento di corrente | 0,8 A (tenere conto del derating) |
| Limitazione tensione induttiva | ca. -1 V |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; integrato per canale |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 4 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | tip. 75 mA (per 500 kBaud) |
| max. 100 mA (per 500 kBaud) | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 25 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
| max. 825 mA | |
| Alimentazione: IO-Link | |
| Corrente nominale per ogni IO-Link-Port | 200 mA |
| Corrente nominale per ogni modulo | 800 mA |
| Lunghezza cavo consentita | < 20 m |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; elettronico nell'apparecchio |
| Protezione contro cortocircuito; elettronico nell'apparecchio | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Carico 30g, semionda sinusoidale positiva e negativa a seconda della direzione |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 g in ogni direzione |
| Codice articolo | 2736987 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI4A2 |
| Codice prodotto | DRI4A2 |
| GTIN | 4046356147323 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 351,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 280 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Cavo di sistema bus 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Cavo di sistema bus 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Cavo di sistema bus 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Cavo di sistema bus 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cavo sensore/attuatore 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
PROT-MS SCO - Tappo a vite 1553129
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Distributore a T sistema bus 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistenza terminale 1507803
I vantaggi
Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
Connessione universale mediante connettore M12
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
Inserzione flessibile dell’alimentazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)