L'apparecchio serve per il rilevamento e l’uscita di segnali digitali
FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Dispositivo I/O decentrato
2736107
Il modulo Stand-Alone per PROFIBUS ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 49,3 mm |
| Distanza foro | 168 mm |
| Colore | verde |
| PROFIBUS DP | |
| Collegamento | Connettori 2x M12, codifica B |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Riconoscimento automatico delle Baudrate) |
| Fisica di trasmissione | Cavo in rame conforme PROFIBUS DP |
| Assegnazione spazio di indirizzamento | 1 ... 99, regolabile |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | 0 |
| numero delle stazioni con canale parametri | 0 |
| Modulo | |
| Codice ID (esadecimale) | 066A |
| Range indirizzi ingressi | 8 Bit |
| Range indirizzi uscite | 8 Bit |
| Lunghezza di registro | 8 Bit |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | Struttura modulare |
| Numero di canali | 8 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | tip. 40 mA |
| max. 100 mA | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 5 mA (più corrente sensore) |
| max. 700 mA | |
| Alimentazione di tensione a UA11 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA11 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA11 | tip. 6 mA (più corrente attuatore) |
| max. 4 A | |
| Alimentazione di tensione a UA12 | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UA12 | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UA12 | tip. 6 mA (più corrente attuatore) |
| max. 4 A | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / connessione bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / ingressi digitali (alimentazione sensore/periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (logica bus) / uscite digitali (alimentazione attuatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus / ingressi digitali (alimentazione) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Connessione bus / uscite digitali (alimentazione attuatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: FE / uscite digitali (alimentazione attuatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: FE / ingressi digitali (alimentazione sensori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Uscite digitali (alimentazione attuatori) / uscite digitali (alimentazione attuatori) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2736107 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI4A2 |
| Codice prodotto | DRI4A2 |
| GTIN | 4017918899592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 380,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 340 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Cavo di sistema bus 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Cavo di sistema bus 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Cavo di sistema bus 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Cavo di sistema bus 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Cavo di sistema bus 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cavo sensore/attuatore 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cavo sensore/attuatore 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Distributore a T sistema bus 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistenza terminale 1507803
I vantaggi
Connessione universale mediante connettore M12
Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
Indicatore di stato e diagnostica
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)