Il modulo è idoneo per l'impiego in un bus locale M8 Fieldline Modular aperto da un accoppiatore bus Fieldline o Inline. Serve per l'emissione di segnali digitali.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Dispositivo I/O decentrato
2773584
Il dispositivo bus locale salvaspazio è particolarmente adatto per l'impiego nelle immediate vicinanze del processo. Funzioni: 2MBD, 4 uscite digitali con 2 A di carico ciascuna, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, connessione M8
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 29,8 mm |
| Altezza | 143 mm |
| Profondità | 26,5 mm |
| Distanza foro | 133 mm |
| Nota sulle dimensioni | Lunghezze incl. linguette di fissaggio |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | nero |
| Bus locale Fieldline | |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 2 MBit/s |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Codice lunghezza (es.) | 41 |
| Codice ID (dec.) | 177 |
| Codice lunghezza (dec.) | 65 |
| Canale dati di processo | 4 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 0 Bit |
| Range indirizzi uscite | 4 Bit |
| Canale parametri (PCP) | 0 Bit |
| Lunghezza di registro (Bus) | 4 Bit |
| Dati bus di campo | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 3 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 4 Byte |
| Digitale: | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 4 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Denominazione | UL |
| Numero di poli | 4 |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | 3 A |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V AC |
| Collegamento | Connettore M8 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2773584 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRI432 |
| Codice prodotto | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 159,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 137 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
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
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Cavo di sistema bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Cavo di sistema bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Cavo di sistema bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Cavo di sistema bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Cavo di sistema bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Cavo di sistema bus 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Cavo sensore/attuatore 1697771
-
SAC-4P-950/... - Linea di sistema bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adattatore 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Modulo di comunicazione 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Connettore 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Connettore 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Connettore 1506781
I vantaggi
Connessione universale mediante connettore M8
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Indicatore di stato e diagnostica
Collegabili anche a una stazione Inline
Ottimizzati per profilo di montaggio da 30 mm
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)