Accoppiatore Fieldline modulare per DeviceNet™ con otto ingressi digitali
FLM BK DN M12 DI 8 M12
-
Accoppiatore bus
2736343
L'accoppiatore bus DeviceNet™ consente di ottenere un bus locale per massimo 16 utenze. Altre funzioni: Riconoscimento automatico di Baudrate, 8 ingressi digitali, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, conness. rapida M12
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 178 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Distanza foro | 178 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore | antracite |
| DeviceNet™ | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Denominazione vano di collegamento | Cavo in rame |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Riconoscimento automatico delle Baudrate) |
| Fisica di trasmissione | Cavo in rame secondo specifica DeviceNet™ |
| Assegnazione spazio di indirizzamento | 0 ... 63, regolabile |
| Bus di campo: Gateway bus locale | |
| Denominazione | Gateway bus locale |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud / 2MBaud commutabile |
| Lunghezza bus locale max. | 20 m |
| Numero utilizzatori bus locale max. | 16 |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 16 |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 16 |
| Modulo | |
| Codice ID (dec.) | 1001 |
| Lunghezza di registro | 8 Bit |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 (doppio) |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Fieldline |
| Tipo | modularità |
| Numero di canali | 8 |
| Potenziali | |
| Alimentazione di tensione UL | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a UL | max. 4 A |
| Corrente assorbita da UL | max. 100 mA (per 2 MBaud) |
| tip. 75 mA (per 2 MBaud) | |
| max. 100 mA (per 500 kBaud) | |
| tip. 65 mA (per 500 kBaud) | |
| Alimentazione di tensione a US | 24 V DC |
| Alimentazione di corrente a US | max. 4 A |
| Corrente assorbita da US | tip. 10 mA (più corrente di alimentazione dei sensori) |
| max. 700 mA | |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Denominazione | UL |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Per periferia | 500 V AC |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP65/IP67 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete, opzionale su montaggio a piastra |
| Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2736343 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI414 |
| Codice prodotto | DRI414 |
| GTIN | 4017918974213 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333,7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 280 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO - Cavo di sistema bus 1518177
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO - Cavo di sistema bus 1518180
-
SAC-5P-MS/10,0-920 SCO - Cavo di sistema bus 1518193
-
SAC-5P-MS/15,0-920 SCO - Cavo di sistema bus 1518203
-
SAC-5P- 2,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518216
-
SAC-5P- 5,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518229
-
SAC-5P-10,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518232
-
SAC-5P-15,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518245
-
SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518258
-
SAC-5P-MS/ 0,5-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518261
-
SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518274
-
SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518287
-
SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518290
-
SAC-5P-MS/10,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518300
-
SAC-5P-MS/15,0-920/FS SCO - Cavo di sistema bus 1518313
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Cavo sensore/attuatore 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1518465
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Connettore dati 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Connettore dati 1508365
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
SACC-M12MS-5SC SH - Connettore 1512555
-
SACC-M12FS-5SC SH - Connettore 1512571
-
SACC-M12MR-5SC SH - Connettore 1512568
-
SACC-M12FR-5SC SH - Connettore 1512584
-
SACC-M12MS-5SC M - Connettore 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connettore 1508200
I vantaggi
DeviceNet™
8 ingressi 24 V DC
Connessione M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)