AXL F BK PN - Accoppiatore bus
2701815

Axioline F, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

2 porte Ethernet (con switch integrato)
Conformità alla Specifica PROFINET V2.2
Supporta il protocollo PROFIsafe
PROFINET RT e IRT
Tempo di ciclo minimo di PROFINET con RT e IRT 250 µs
Aggiornamento firmware
Runtime nell'accoppiatore bus trascurabile (circa 0 µs)
Tempo di ciclo tipico del bus locale Axioline F circa 10 μs
Web Based Management
Supporta il funzionamento di Axioline Smart Elements
Supporta DIAG+
Elaborazione sicura di valori analogici con SAFE AI e altri componenti