MUTTB 2,5-DIO/O-U - Componente morsetto componibile
1066346

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Componente morsetto componibile, La corrente massima è determinata dal diodo. Integrato: diodo BY133G, tensione di blocco: 1300 V, corrente limite permanente: 0,5 A., con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Le diverse varianti dei morsetti a due piani a diodi consentono di realizzare le più svariate funzioni
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati