SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS - Quadro di stringa
1047768

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 1 x 3 stringhe. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1/2), sezionatore del carico DC per vigili del fuoco e connettore DC SUNCLIX per il lato ingresso e uscita

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Consulenza orientata all'utilizzo