OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 è una combinazione di apparecchiature elettriche per l'impiego nella zona 2 ATEX, composta da una custodia in poliestere Ex e, con componenti installati e ingressi cavi dotati di certificati separati. La combinazione di apparecchiature elettriche può essere utilizzata come Access Point, Repeater o Client WLAN e permette il collegamento di due linee dati Ethernet per connettore RJ45.
OGL-SC-WLAN-5100-EX-2
-
Combinazione di dispositivi di commutazione
2403109
WLAN Access Point per zone esplosive come soluzione completa nella custodia GFK con alimentazione di tensione universale AC 100 V ... 240 V e sistema di antenne. Utilizzabile in ATEX zona 2 (ATEX Ex II 3G)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicato per l'utilizzo in ambienti esterni grazie alla custodia in plastica in fibra rinforzata e alle antenne integrate
Flessibilità di utilizzo grazie a coperture fino ad alcune centinaia di metri
Particolarmente sicuro grazie agli attuali standard di sicurezza e alla cifratura
Realizzazione di reti WLAN industriali in modo semplice e affidabile, con concetti di progettazione e configurazione intuitivi
Massima sicurezza in aree soggette a rischio di esplosione della zona 2
Semplicità d'installazione grazie all'alimentatore integrato per 100 V AC ... 240 V AC