US-EMLP (40X10) YE CUS - Targhetta in plastica
0830366

Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, yellow (RAL 1018), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 26, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMLP... sono disponibili anche con siglatura custom
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94