US-EMLP (35X9) CUS
-
Targhetta in plastica
0830106
Targhetta in plastica, Scheda, ordinabile: su carte, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tutti i cartellini per apparecchiature US-EMLP... sono disponibili anche con siglatura custom
La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94