EMT (35X28)R CUS - Cartellino
0830391

Cartellino, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: inserire, altezza del campo di testo: 28 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

EMT (35x28)R, cartellino bianco, per la siglatura della serie Axioline F di Phoenix Contact
Grazie allo speciale profilo, i cartellini EMT (35x28)R sono ideali per la serie Axioline F di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni