EMLS (76X51)R SR CUS
-
Etichetta di sicurezza con colla speciale
0830177
Etichetta di sicurezza con colla speciale, Rotolo, ordinabile: su righe, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 51 mm, larghezza del campo di testo: 76 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
L'EMLS è un'etichetta a prova di manipolazione, che può essere utilizzata come targhetta o etichetta per sigillare
Durante la rimozione, una parte dello strato metallico si stacca. lasciandone un campione triangolare sull'etichetta e sulla base. La funzione Safety è garantita fino a 80 °C
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLS... singolarmente secondo le vostre indicazioni
I materiali EMLS ... sono in elenco UL