EMLP (17,5X15)R SR CUS - Etichetta
0802691

Etichetta, Rotolo, ordinabile: su righe, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

I cartellini autoadesivi EMLP ... sono ideali per la siglatura di componenti, dispositivi e tastiere elettriche
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni