EML-RM (25,4X12,7)R CUS - Etichetta, staccabile
0830558

Etichetta, staccabile, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

L'etichetta EML-RM è adatta per la marcatura temporanea
L'etichetta aderisce bene e in modo affidabile e può essere facilmente staccata senza alcuna traccia di residui. Dopo la rimozione non è riutilizzabile
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I materiali EML-RM... sono in elenco UL
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-RM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni