EML-EX (100X73)R CUS
-
Etichetta
0803269
Etichetta, Rotolo, bianco (RAL 9010), siglato, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 73 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I codificatori di dispositivi autoadesivi EML...-EX sono stati sviluppati per la siglatura di diversi mezzi di esercizio per aree che richiedono una resistenza alle sostanze chimiche particolarmente elevata
La siglatura soddisfa i requisiti di leggibilità, adesione e resistenza allo strofinamento richiesti a causa delle sostanze chimiche molto aggressive utilizzate nei settori industriali come la tecnica di lavorazione e di processo
Esse soddisfano il requisito di resistenza allo strofinamento secondo la norma DIN EN 61010-1 contro le sostanze aggressive come acetone, etanolo, MEK
Grazie alla superficie e alla colla speciali, il codificatore soddisfa gli elevati requisiti nella tecnica di produzione e processo
Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
Tipo di carattere esatto ed elevata adesività