EML-ESD (35X6,5)R CUS - Siglatura di apparecchiature
0830596

Siglatura di apparecchiature, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 6,5 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

L'etichetta EML-ESD è adatta per la marcatura di componenti sensibili su circuiti stampati
L'etichetta è dotata di un adesivo staticamente dissipativo che impedisce il trasferimento di tensioni elettrostatiche e quindi protegge il componente
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi
I materiali EML-ESD ... sono in elenco UL
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-ESD ... singolarmente secondo le vostre indicazioni