Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i nostri materiali di siglatura a risparmio di risorse.
Le targhette per dispositivi autoadesive del gruppo di prodotti LS-EMLP/GP contribuiscono a ridurre le emissioni di CO₂ grazie all'utilizzo di una plastica con un'impronta di CO₂ inferiore rispetto all'articolo standard. Allo stesso tempo, le targhette mantengono le loro affidabili proprietà tecniche e ottiche senza compromessi in termini di qualità.
Le targhette per dispositivi autoadesive LS-EMLP/GP sono ideali per la siglatura di targhette di identificazione universali nella costruzione di quadri elettrici o per la siglatura nella costruzione di macchine e impianti. Possono essere utilizzate anche in combinazione con le strisce segnamorsetti KLM... per supporti terminali CLIPFIX o con i portacartellini CARRIER-EMLP 22 per la siglatura di componenti come interruttori e pulsanti.
LS-EMLP (27X15)/GP
-
Codificatore di dispositivi
1803410
Codificatore di dispositivi, Green Product, Foglio, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Etichetta adesiva per la siglatura di dispositivi
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le etichette adesive a risparmio di risorse del gruppo di prodotti LS-EMLP/GP
Grazie a una plastica con un'impronta di CO₂ ridotta, le etichette adesive del gruppo di prodotti LS-EMLP/GP consentono un risparmio del ~25% circa sul materiale di base rispetto al gruppo di prodotti LS-EMLP convenzionale
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.
Codificatori di dispositivi preconfezionati nel formato Lasersheet collaudato per il posizionamento ottimale nel dispositivo di siglatura
Grazie al comportamento al fuoco e al fumo del materiale, i marcatori sono particolarmente adatti all'uso nelle infrastrutture edilizie