Con l'add-on DMS Basic, gli stabilimenti produttivi possono essere facilmente visualizzati in modo da poter vedere a colpo d'occhio quale macchina fornisce quale stato. Con il raggruppamento dei dispositivi e la possibilità di caricare le proprie immagini per i singoli gruppi, è possibile visualizzare interi stabilimenti produttivi nel Device Management Service. I dispositivi del gruppo possono essere posizionati sull'immagine e spostati nella posizione corretta mediante trascinamento. Lo stato di salute complessivo degli stabilimenti o delle sedi può essere definito per raggruppamento.
Core Smart Service su Proficloud.io
Il servizio smart "Device Management Service" su Proficloud.io consente di collegare l'hardware in modo nativo o tramite un gateway. I dispositivi sono collegati tramite un UUID. Il componente aggiuntivo DMS Basic estende le funzioni con una funzione di gruppo di dispositivi, avvisi basati sullo stato e trasferimento remoto delle applicazioni.
Si metta in contatto con noi per ulteriori informazioni sui prodotti
Vantaggi di Smart Service: Device Management Service
- Panoramica strutturata delle informazioni sul dispositivo sotto forma di targhetta di identificazione digitale, come il tipo di dispositivo, il numero di serie e la versione del firmware e dell'hardware installati
- Rilevamento semplice di errori e avvertenze grazie al sistema a semaforo
- Informazioni dettagliate tramite i protocolli del dispositivo
- Garanzia di elevati standard di sicurezza grazie a regolari aggiornamenti del firmware, compresa una funzione di aggiornamento diretto nello Smart Service
- Integrazione semplice degli smart devices di Phoenix Contact in Proficloud.io
Il Device Management Service fornisce informazioni standardizzate e indipendenti dalle applicazioni in tempo quasi reale su Proficloud.io per dispositivi di Phoenix Contact e di terze parti. Gli smart devices di Phoenix Contact possono essere gestiti e monitorati sempre e ovunque con il Device Management Service. Offre una panoramica diretta delle informazioni sul dispositivo sotto forma di targhetta di identificazione digitale, come il tipo di dispositivo, il numero di serie e la versione del firmware e dell'hardware installati. Inoltre, è garantita una visione diretta dello stato di salute e dei protocolli attuali e storici. Il firmware di smart device può essere facilmente aggiornato. Questo garantisce l'utilizzo immediato delle più recenti funzioni di smart device e la protezione permanente di macchine e sistemi. L'hardware è integrato nel Device Management Service gratuito, che rende disponibile il flusso di dati per gli altri smart devices a scopo di monitoraggio, analisi e gestione.
Funzioni in dettaglio
Monitoraggio semplice e gratuito dei dispositivi registrati con il relativo stato di salute
Grazie alla panoramica dei dispositivi semplice e di facile comprensione del Device Management Service gratuito, è sufficiente accedere a Proficloud.io per vedere immediatamente quale dispositivo necessita di attenzione.
Grazie alla codifica a colori nella panoramica dei dispositivi del Device Management Service, potrai vedere immediatamente quali dispositivi funzionano come previsto, quali richiedono la tua attenzione e quali sono offline. Quindi è possibile usare protocolli per scoprire perché uno dei dispositivi è passato a uno stato di errore.
Mantieni sempre aggiornato il firmware del dispositivo con Smart Service, da remoto e in modo semplice
Gli utenti di Proficloud.io possono utilizzare il Device Management Service per vedere immediatamente quando è disponibile un nuovo aggiornamento firmware e lanciarlo direttamente dal Device Management Service.
Ogni dispositivo Phoenix Contact che può essere registrato originariamente su Proficloud.io offre la possibilità di controllare la versione del firmware installato nella vista dettagliata del dispositivo e di installare, se necessario, una nuova versione del firmware, a condizione che l'utente sia autorizzato a farlo.
Monitoraggio costante dello stato online per un'acquisizione sicura dei dati
Le voci del log sono contrassegnate in base alla criticità. Anche questo sistema usa il principio del semaforo.
Ogni dispositivo può essere arricchito con dati che consentono un facile approccio ai dispositivi o ad es. di visualizzare informazioni sulle responsabilità.
I dispositivi possono essere arricchiti con dati statici come tag (ad es. "Capannone di produzione 1"), commenti (ad es. responsabilità) o posizioni (coordinate). In questo modo colleghi, partner o clienti potranno capire immediatamente quale dispositivo è coinvolto.
Se necessario, il log può essere esportato come file CSV.
Mappa interattiva con lo stato di salute del dispositivo
Tutti i dispositivi a cui è stata assegnata una posizione vengono automaticamente visualizzati sulla mappa interattiva accanto alla panoramica dei dispositivi con il loro stato di salute.
In questo modo è possibile vedere esattamente quali dispositivi si trovano in quale posizione. Il dispositivo corrispondente può essere richiamato facendo clic sul marcatore.
Add-on DMS Basic
Device Management avanzato Professionalizza il Device Management con l'add-on DMS Basic
L'add-on DMS Basic amplia le funzioni del Device Management Service gratuito e consente un migliore utilizzo dell'hardware compatibile con cloud.
- Raggruppa i dispositivi e aggiungi piante proprie
- Ricevi notifiche per e-mail non appena lo stato del dispositivo cambia
- Utilizza gli aggiornamenti delle applicazioni in remoto
Add-on DMS Basic nel dettaglio
Con l'add-on DMS Basic, le applicazioni create con PLCnext Engineer possono essere trasferite in remoto a un controllore Axioline. Vengono presi in considerazione sia i ruoli che le autorizzazioni sul dispositivo, in modo che nessuna persona non autorizzata possa effettuare un aggiornamento dell'applicazione.
Con l'add-on DMS Basic è possibile impostare allarmi e inviare a vari destinatari via e-mail le modifiche di stato dei dispositivi garantendo trasparenza oltre i confini di Proficloud.io. Gli allarmi possono essere impostati individualmente per le persone.
Gli allarmi vengono creati anche individualmente. Ad esempio, un allarme può essere una modifica dello stato di un dispositivo, una perdita di connessione o uno stato di salute critico. Le notifiche vengono inviate a persone o gruppi di persone definiti, aumentando così la disponibilità degli impianti.
Componente aggiuntivo DMS Advanced
Aggiornamento firmware e applicazioni in batch Rendi la gestione dei dispositivi scalabile ed efficiente con il componente aggiuntivo DMS Advanced
Il componente aggiuntivo DMS Advanced integra il Device Management Service con la possibilità di eseguire gli aggiornamenti del firmware e delle applicazioni in batch. È particolarmente adatto alle infrastrutture complesse con PLCnext Control.
- Aggiornamento di più dispositivi in contemporanea
- Interruzione automatica in caso di errori
- Registrazione trasparente di tutti gli aggiornamenti
- Esecuzione di aggiornamenti del firmware e delle applicazioni in un unico processo
Il componente aggiuntivo DMS Advanced nel dettaglio
Con il componente aggiuntivo DMS Advanced è possibile aggiornare più dispositivi in contemporanea. Basterà selezionare i dispositivi desiderati, che verranno aggiornati automaticamente uno dopo l'altro. Vengono presi in considerazione sia il firmware sia le applicazioni create con PLCnext Engineer. Se un aggiornamento non va a buon fine, l'intero processo viene automaticamente interrotto e annullato. La cronologia degli aggiornamenti è documentata in una scheda a parte e garantisce la massima trasparenza.
La funzione è stata sviluppata per i clienti che gestiscono un gran numero di dispositivi tramite Proficloud.io. I singoli aggiornamenti richiedono tempo per molti dispositivi e impegnano le risorse umane. Con l'aggiornamento in batch, queste operazioni possono essere automatizzate e controllate a livello centrale, a prescindere dalla posizione delle unità di controllo.
La cronologia degli aggiornamenti consente di tenere traccia di tutti gli aggiornamenti effettuati. Vengono tenuti in considerazione i ruoli e le autorizzazioni, in modo che solo le persone autorizzate possano eseguire gli aggiornamenti.
Il componente aggiuntivo DMS Advanced è rivolto ai clienti che utilizzano PLCnext Control e desiderano aggiornare il firmware o le applicazioni durante il funzionamento. È particolarmente indicato per i dispositivi che non sono installati localmente o che si trovano al di fuori di una rete condivisa.
Scopri di più
Per ulteriori informazioni, per la prenotazione di una versione demo o per la registrazione al Device Management Service gratuito, visita Proficloud.io: