SAC-5P-M12MS/0,7-PUR/AD-2L VW
-
Cavo sensore/attuatore
1696251
Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, reticolato, arancio RAL 2003, Maschio diritto M12, codifica: A, con 2 LED, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, lunghezza cavo: 0,7 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 5 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 24 V AC/DC |
| Tensione nominale UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Segnalazione stato | 2 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli | 5 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore per valvole AD (pressostato) |
| Numero di poli | 5 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ag (Superficie contatti) | |
| PBT (Portacontatti) | |
| PBT (Custodia) | |
| Lunghezza cavo | 0,7 m |
| PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
| Disegno quotato |
|
| Numero di poli | 5 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 24x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 20 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| 1x 0,5 mm² (Connessione PE) | |
| Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde |
| Cordatura intera | 5 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | ≤ 57,5 Ω/km (con una sezione conduttore di 0,34 mm²) |
| ≤ 39 Ω/km (con una sezione conduttore di 0,5 mm²) | |
| Tensione nominale cavi | 250 V (AC) |
| Tensione di prova | 2000 V (50 Hz, 5 minuti) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 20 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 30 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Assenza di alogeni | cavo senza alogeni |
| Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0472 T.804, tipo di prova B |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
| resistente ai raggi UV | |
| resistente agli spruzzi di saldatura | |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| reticolato | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| -40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connettori per valvole | |
| Definizione norma | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
| Codice articolo | 1696251 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 02 |
| Codice prodotto | AF1DKA |
| GTIN | 4017918481605 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 82,42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75,42 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)