SAC-4P-M 8MS/ 1,5-150/M 8FS
-
Cavo sensore/attuatore
1568541
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, reticolato, resistente ai residui di saldatura, arancio RAL 2003, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 1,5 m
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | no |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | NBR |
| Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M8 |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli | 4 |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] | |
| Disegno quotato |
|
| Numero di poli | 4 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR, reticolato, senza alogenati arancione [150] |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,05 mm ±0,05 mm (Linea del segnale) |
| Diametro esterno conduttore | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | arancio RAL 2003 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE |
| Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
| Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
| Passo di cordatura cordatura intera | 27 mm |
| Resistenza del conduttore max. | max. 57 Ω/km |
| Tensione nominale cavi | 320 V (AC) |
| Tensione di prova | 2500 V (50 Hz, 5 minuti) |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | min. 15 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | min. 30 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±360 °/m |
| Assenza di alogeni | cavo senza alogeni |
| Altra resistenza | Resistenza all'idrolisi e ai microbi |
| resistente agli spruzzi di saldatura | |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| reticolato | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) |
| -40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -50 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa) | |
| -40 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Codice articolo | 1568541 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice prodotto | AF1BCA |
| GTIN | 4046356333054 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62,6 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)