PATO 1/18 - Portacartellini per conduttori
0823740

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 2 ... 3,5 mm, tipo di montaggio: agganciare, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglabile con le targhette in plastica UC-WMT ..., US-WMT ... o con le strisce di siglatura a innesto EMT …
Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura