PATG 8/23 - Portacartellini per conduttori
0808053

Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 30 ... 35 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm