PATG 6/23 - Portacartellini per conduttori
0808037

Portacartellini per conduttori, in bianco, diametro cavi: 14 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm