SAC-MS/ 2,0/0,11-116/2XA-1L-Z
-
Cavo per doppio connettore per valvole
1052833
Cavo per doppio connettore per valvole, 4 poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, connettore SPEEDCON, su connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con diodo Z e connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con diodo Z, lunghezza cavo: 2,0 m, distanza connettore per valvole: 0,11 m
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | Universale |
| Numero di poli | 4 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Connessione conduttori | |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Materiale guarnizione | TPU |
| Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale contatto | CuSn |
| Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6 |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Corrente nominale IN | 4 A |
| Caratteristiche connettore per valvole | |
| Viti di fissaggio | M3 x 29 |
| Potenza impulso | 40 W (a 100 µs impulso quadrato) |
| Tensione della polarità | 70 V (a corrente costante di 2 mA) |
| Tensione di blocco | 50 V |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | 50 (connettore per valvole) |
| Segnalazione stato | 1 LED |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto M12 SPEEDCON |
| Numero di poli | 4 |
| Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
| Tipo di codifica | A |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Connettore per valvole A |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Sn (Superficie contatti) | |
| PA 6.6 (Portacontatti) | |
| TPU (Custodia) | |
| Circuito di protezione | Diodo Z |
| Connessione 3 | |
| Tipo | Connettore per valvole A |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Sn (Superficie contatti) | |
| PA 6.6 (Portacontatti) | |
| TPU (Custodia) | |
| Circuito di protezione | Diodo Z |
| Lunghezza cavo | 2,11 m |
| PUR/PVC 0,75 mm² nero [116] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 3 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC 0,75 mm² nero [116] |
| Struttura conduttore segnale linea | 24x 0,20 mm |
| Linea segnale AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 3x 0,75 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | nero 1, nero 2, verde/giallo |
| Cordatura intera | 3 fili twistati longitudinalmente |
| Resistenza del conduttore max. | 26 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 1200 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 29 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 58 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1000000, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s, Accelerazione: 2,5 m/s² |
| Resistenza alla fiamma | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| a norma UL FT-2 | |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Altra resistenza | non aderente |
| Caratteristiche particolari | flessibile |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -25 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
| M12 | |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Connettori per valvole | |
| Definizione norma | Connettori per valvole |
| Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
| Codice articolo | 1052833 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1DGA |
| Codice prodotto | AF1DGA |
| GTIN | 4055626677163 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 155,709 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 155,709 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)