NBC-R4ACS/20,0-94F/R4ACS - Cavo patch
1586503

Cavo patch, CAT6A, 4 coppie, schermato, confezionato su entrambi i lati con connettori RJ45 sovrastampati, grado di protezione IP20, materiale guaina esterna: PUR, lunghezza: 20 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo PUR per applicazioni in movimento (curvatura)
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)