NBC-R4ACB/50,0-94B/OE
-
Cavo patch
1866704
Cavo patch, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s) (1 Gbit/s), 8-poli, schermata, Maschio in basso RJ45 / IP20, su estremità conduttore libera RJ45, lunghezza cavo: 50 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Angolazione compatta
Perfetto per le applicazioni industriali
Cavo in PVC per pose flessibili
Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°
Trasmissione di potenza contemporanea con PoE++
Resistenza alle vibrazioni e agli urti grazie al rivestimento per stampaggio a iniezione robusto
Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 1 GBit/s (CAT5)