SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q
-
Cavo di sistema bus
1576520
Cavo di sistema per bus, VARAN, 6 poli, TPE senza alogenati nero, schermato, connettore maschio diritto M12-SPEEDCON su connettore RJ45 IP20, lunghezza: 7 m
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | VARAN |
| Numero di poli | 6 |
| Codifica | A |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 1 |
| Sistema bus | VARAN |
| Tipo di segnale/categoria | VARAN |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominale IN | 2 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Colore | grigio traffico A RAL 7042 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
| Tipo di codifica | A (Standard) |
| Materiale | CuZn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| TPU GF | |
| TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente | |
| Pressogetto di zinco, nichelato | |
| NBR | |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PC (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Lunghezza cavo | 7 m |
| VARAN [970] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 81 kg/km |
| Numero di poli | 6 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | VARAN [970] |
| Struttura conduttore | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
| Linea segnale AWG | 24 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,16 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,25 mm² (Linea del segnale) |
| 2x 0,38 mm² (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,35 mm (Linea del segnale) |
| 1,5 mm (Tensione di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | SANTOPRENE privo di alogenati |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Riempitore materiale | Filo |
| Materiale, isolamento fili | PP |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco/arancione, bianco/verde, verde, arancione |
| Tipo di schermatura a coppie | Treccia di fili in rame stagnati, copertura al 95 % |
| Cordatura intera | 1 stella quadrupla e 2 conduttori con 2 riempitori |
| Resistenza del conduttore max. | 77 Ω/m (Linea dati) |
| Resistenza di isolamento | 5 GΩ*km (Linea dati) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % |
| Capacità | 50 nF (Linea dati) |
| Tensione nominale cavi | 125 V (Linea dati) |
| 48 V (Tensione di alimentazione) | |
| Tensione di prova | 2000 V (Tensione di alimentazione) |
| max. 700 V AC (Linea dati) | |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | ≥ 93 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | ≥ 93 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 3000000, Raggio di piegatura: 93 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 1 m/s, Accelerazione: 2 m/s² |
| Assenza di alogeni | a norma DIN EN 50267-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Cavi) |
| Temperatura ambiente (posa) | 0 °C ... 50 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | 0 °C ... 50 °C (con installazione) |
| -20 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -20 °C ... 70 °C (RJ45) | |
| Codice articolo | 1576520 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Codice vendita | AF1CMM |
| Codice prodotto | AF1CMM |
| GTIN | 4046356520836 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 580,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 580,3 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)