NBC-MSX/ 3,0-94S/MSX SCO RAIL - Cavo di rete
1431613

Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: X, lunghezza cavo: 3 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Bloccaggio sicuro grazie a speciali freni vibranti
Resistente alle influenze della temperatura - testato nel campo di temperatura esteso e contro gli shock termici
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati